製品の公開
BIG T FAST ie150 EVO3
Lovato

BIG T FAST ie150 EVO3

Google翻訳”,
BIG T_FASTie 150 EVO3は、大量の家庭用温水を瞬時に生成するための床置きモジュールです。モジュールの機能は、バッファータンクからのエネルギーを使用してプレート熱交換器を介して家庭用温水を加熱することです。このモジュールの利点は、一次フロー温度が48°C(DHWが45°Cに設定)と低く、家庭用温水を大量に生成できることです。これにより、ソーラー設備、ヒートポンプ、バイオマスなどのいくつかのエネルギー源を使用できます。モジュールは、最先端の油圧技術と電子制御を使用して設計されており、最大220 l/minのDHWの生産を保証します。ダブルポンプ。 2つの調整ポンプを並列に使用して一次側の流量を調整することで、ポンプに障害が発生した場合でも一定のDHW供給が保証され(DHW供給全体の最大60%)、DHW出口温度制御の絶対精度が保証されます。最小の流量の引き出しで。冷水流に伝達されるエネルギーは、必要な温度でDHWを生成するために必要なエネルギーのみです。エネルギー効率。このモジュールはエネルギー効率が高く、エネルギーの浪費を減らし、バッファータンク内に蓄えられたエネルギーを保存します。このシステムは、他のすべての従来型のDHW生産(コイル付きタンクまたは瞬間的なガス/電気生産者)よりも優れています。大規模な撤退アプリケーション。床置きモジュールは、アパートのブロック、スポーツ施設(部屋の変更、ジムまたはプール、サッカー場など)、住宅、キャンプおよびホリデーリゾート、クリニック、オフィス、牛舎(飲用トラフ)などの大規模な撤退アプリケーションに適しています、制御された平均温度のプロセス)およびDHWの大量生産を必要とするその他のアプリケーション。レジオネラ菌のリスクを軽減します。その設計は水の停滞量を大幅に減らし、外部システムを活性化して温度を上げる抗レジオネラ機能のおかげで、細菌の増殖のリスクを最小限に抑えます。利用可能な構成。このモジュールは、さまざまなシステム要件と使用条件に対応するために、3つのサイズの温水出力を備えた8つの構成で提供されます。基本バージョン(DHW瞬時生産)に加えて、モジュールは、工場内で直接組み立てられ、テストされた他のアクセサリを使用してセットアップできます。-すべてのユーザーを暖かく保つ必要がある場合の再循環の管理用の循環モジュール(R) -バッファタンクの温度が58°Cを超える場合は常に、一次側の温度を調整および安定化するためのミキシングモジュール(M)。 Mモジュールは、バッファータンクへの層化を促進し、プレート熱交換器へのライムスケールの形成を制限して、システムの機能を長期にわたって維持します。 -バッファータンクの成層を最適化するためのダイバーティングモジュール(D)。 -一次温度55°Cで複数のDHW生産ユニットを並列(最大1200 l / min)に接続するCASCADE KIT; -リモートデータ監視システム。
仕様
  • BIG T-FAST 150 evo3 Instantaneous domestic hot water production module (150 l/min) consisting of: configurations: B,BM,BD,BR,BMD,BMR ,BDR,BMDR Primary flow circuit with 1 ½" sandblasted OT ball valve, 1 ½" strainer, 3-way mixing valve DN 32 complete with 24v modulation 0-10v servocontrol (if present), n.2 modulating circulators installed in parallel, operating in PWM 1 mode and automatic air vent valve. Primary return circuit with M-M-M 1 ½" 3-way diverting valve for the management of the low/medium level of the puffer load (depending on the return temperature) and 1" ½" sandblasted OT shut-off valves (where present double return). Secondary circuit (DCW inlet and DHW outlet) consisting of 1 ¼" shutoff valves, strainer installed on the DCW inlet pipe, AISI 316 80P stainless steel brazed plate heat exchanger, digital flow and temperature meter VFS 10-200 l/min. Recirculation circuit with 11/4"" ball valve, check valve and pump in PWM2 modulation managed by electronic control according to the return temperature set, operating time and time bands (if present) Electronic control of n.6 PT1000 probes (depending on configuration) (DHW output, primary return, recirculation and high/low puffer, mixed flow), 230 V, 770w, 4.35A power supply The module is protected by a painted metal cabinet, internally insulated and complete with air ventilation for the internal electronic components. System protection degree IP40, max. operating temperature 90°C, max. primary circuit pressure 10 bar, max. secondary circuit pressure 10 bar. Accessories: cascade kit up to 8 modules, remote data supervision system kit.
技術仕様
  • Unique refBIG-T-FAST-ie-150-EVO3
  • コレクションセットDHW Production modules
  • コレクションT-FAST
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • UNSPSC名称Hydraulic engines
  • UNSPSC26101501
  • Uniclass2015コードPr_60_70_65_38
  • Uniclass2015詳細Hydraulic power units
  • MasterFormat 2014 コード02 24 13.43
  • MasterFormat 2014 タイトルWater Assessment
  • OmniClassNumber23-27 55 11 11
  • OmniClassタイトルWater Filters
  • UniFormatIIコードD2020
  • UniFormatIIタイトルDomestic Water Distribution

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ