製品の公開
LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

LP® TechShield® Radiant Barrier Sheathing

Google翻訳”,

気候制御の向上

  • 使用可能なパネルサイズ: 47-7/8˝ x 95-7/8˝
  • 利用可能なパフォーマンスカテゴリー: 7/16˝、15/32˝、19/32˝
  • APA露出1定格OSBで利用可能
  • 2023年にASTMによりカーボンネガティブとして認定
仕様
  • Features and Benefits

    Impressive Energy Efficiency

    • Helps block radiant heat in the roof panel from emitting into the home’s attic, reducing attic temperatures by up to 30º F.

    Super Moisture Resistance

    • VaporVents™ technology allows any trapped moisture to escape from the radiant barrier panels during and after installation.

    Helps Meet Energy Codes

    • May help builders qualify for various energy codes, including Green Building credits, energy rebates and lower HERS scores.

    Easy Installation

    • Installs like conventional roof sheathing, requiring no additional labor or installation time.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
技術仕様
  • Unique reflp-techshield
  • コレクションセットBuilding materials
  • コレクションSmartSide®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • MasterFormat 2014 コード09 74 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Coverings
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls

対応地域

南アメリカ 北米
チリ
アメリカ合衆国
ブラジル