製品の公開
LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

LP® WeatherLogic® Air & Water Barrier

Google翻訳”,

水分管理を向上

  • 構造Iシース
  • 屋根と壁の両方に使用でき、汎用性が向上します
  • 公称幅4フィート、長さ8、9、10フィートから選択可能
  • シーム&フラッシングテープは3.75インチと6インチの幅でご利用いただけます。スクイジーは取り付けを容易にし、すべてのボックスに付属しています。
  • 30年間の限定保証は業界最長の保証の一つです
  • 2023年にASTMによりカーボンネガティブとして認定

仕様
  • Feature and Benefits

    Protects from Water

    • Helps safeguard the home from water intrusion for a tighter building envelope while allowing moisture vapor to escape.

    Structural I Sheathing

    • Versatile roof and wall panels add greater cross-panel strength and stiffness for enhanced structural capacity.

    Easy Installation

    • Installs just like regular sheathing for potential labor savings while keeping jobsites cleaner and more professional.

    Long-Lasting Protection

    • Protects against air and water during construction, providing structural stability for years to come.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
技術仕様
  • Unique reflp-weatherlogic
  • コレクションセットBuilding materials
  • コレクションSmartSide®
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
  • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC301518
  • MasterFormat 2014 コード09 74 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Wall Coverings
  • OmniClassNumber23-13 37 13
  • OmniClassタイトルExterior Wall Cladding
  • UniFormatIIコードB2010
  • UniFormatIIタイトルExterior Walls

対応地域

南アメリカ 北米
チリ
アメリカ合衆国
ブラジル