製品の公開
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
    LSI Industries

    (HDL) High Output Downlight

    Google翻訳”,

    HDL高出力ダウンライトシリーズは、特に天井が高く、高い視覚的要求が求められる空間において、正確で高輝度の照明を提供するように設計されています。最大10,000ルーメンの強力なルーメンパッケージにより、最大24フィート(約7.3メートル)の高さへの設置が可能です。

    天井下の湿気の多い場所でも使用できるHDLは、屋内空間から建物の入り口や張り出し部分まで安心して設置でき、安全で快適なエントランスのために一貫した照明を提供します。

    一般的な用途としては、自動車販売店、交通拠点、ターミナルなどが挙げられます。小売店、金融機関、図書館、複数階建ての書架を備えた美術館などでは、有害な紫外線にさらされることなく、集光性の高い高精細な照明を提供するためにこの製品が使用されています。

    強力な出力、妥協の少なさ、そしてあらゆる高さでの自信を備えたHDLは、あなたがより高みを目指せるよう設計されています。

    • 強力なルーメンパッケージ=印象的な取り付け高さ
      • 標準パッケージ:7,000、8,000、9,000、10,000ルーメン
        • 最大24フィートの高さまで取り付け可能
      • カスタムパッケージ:ご要望に応じて、 5,000ルーメンから10,500ルーメンまで、500ルーメン刻みでご提供可能です。
    • 外観カスタマイズの範囲:
      • トリムサイズ:6インチと8インチの2種類
      • トリム仕上げ:ホワイト&ブラック
      • 4種類の反射面仕上げ:ヘイズセミディフューズ、マットホワイト、マットブラック、スペキュラー
    • 屋内・屋外両方での使用を想定し、下部からの防水性能を備えています。
    • 設置業者にとって便利な取り付け機能:
      • セルフタイトニング式のフラッグスクリューが、トリムと天井をしっかりと密着させます。
      • マグネット式のスナップイン式リフレクターにより、最後の取り付け作業が迅速かつ簡単に行えます。
    • 操作は、一体型AirLink Blueコントローラーで利用可能です。
    仕様
    • Construction

      • New Construction and Retrofit applications.

      • Die cast Aluminum light engine housing for peak thermal performance and lifetime.

      • 6”, 8” (with trim ring) sizes.

      • Flag screws for leveling.

      • Wet-location rated below ceiling.

      Optical System

      • Metalized reflector with multiple finish options.

      • The choice of 3000K, 3500K, 4000K, 5000K color temperatures.

      • Minimum CRI of 80.

      • 90 CRI optional. Available in select configurations. Contact Factory.

      Electrical

      • Powered by a Class 2 high efficiency driver, with a standard 0-10V Dim to OFF and 12V Aux output for controls. Works with most commercial dimmers and wireless controllers using 0-10V dimming.

      • Power factor >0.9

      • THD <20%

      • Universal input voltage 120-277VAC.

      • Damp/Wet rated in operating ambient temperatures of -4°F (-20°C) - 95°F (35°C).

      • Optional high voltage remote emergency LED driver available for standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • 0-10V (10 - 100% continuous dimming) standard.

      • Compatible with most 0-10V dimmers.

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a wireless networked lighting control system. AirLink™ Blue, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • The optional AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Provided with flag screws allowing for installation in a variety of commercial drywall or grid ceilings, new construction or retrofit applications.

      • Designed for use in non-insulated ceilings where insulation must be kept a minimum of 3” from the fixture.

      • 6” housing standard. 8” trim ring with matching finish optional.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1.5”

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • cULus listed for dry, damp, wet (below ceiling) locations.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

    技術仕様
    • Unique refhdl-high-output-downlight
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションDownlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-18
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ