製品の公開
(EG3) Enclosed & Gasketed - Parking Garage Fixture
LSI Industries

(EG3) Enclosed & Gasketed - Parking Garage Fixture

Google翻訳”,

LED EG3フィクスチャは、防湿設計と耐衝撃性の高い強化ガラス繊維ハウジングを備えているため、ユーティリティ、バックルーム、クーラーアプリケーションに最適です。レンズの選択と優れた光の供給のための対称的な分布で提供されます。独自のレンズは、柔らかく、明るさを抑えた高ルーメン出力を提供します。

ギアトレイは、ドライバーが簡単にアクセスできるようにスナップアウトします。この製品には、耐衝撃性の強化グラスファイバーハウジングと耐衝撃性のアクリルレンズ標準もあります。実質的にメンテナンスフリーで、5年間の限定保証が付いています。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-eg3_out_garage
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションGarage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)4.13
  • 幅(inch)6.77
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring