製品の公開
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed - Garage
LSI Industries

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed - Garage

Google翻訳”,

LED EGWフィクスチャは、頑丈で耐衝撃性のある強化グラスファイバーハウジングに優れた照明を提供します。 2フィートまたは4フィートのガスケット設計を備えたLEDEGWは、ユーティリティ、バックルーム、およびクーラーアプリケーションに最適です。耐衝撃性アクリル製のつや消しレンズまたはクリアレンズのいずれかで提供され、対称的な分布で優れた光を照射します。

LED EGWフィクスチャの傾斜したハウジング設計は、水の移動を促進し、NSF/ANSI規格2定格のハウジングを備えています。ギアトレイはドライバーが簡単にアクセスできるようにスナップアウトし、ハウジングは製造後に塗装されています。 5年間の限定保証が付いています。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-egw_out_garage
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションGarage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-22
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.25
  • 幅(inch)14.38
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring