製品の公開
(LAD4) Architectural New Construction
LSI Industries

(LAD4) Architectural New Construction

Google翻訳”,

LED Architectural新築ダウンライトシリーズは、優れた性能とエネルギー効率を実現します。均一な照明と低グレアを実現する陽極酸化アルミニウム反射板を使用するように設計された高性能ランプは、80 CRIで2700K、3000K、3500K、4000Kの色温度で1,000〜5,000ルーメンを提供します。標準ドライバーは、ユニバーサル(120-277V)および0〜10Vの調光を1%まで提供します。 LADシリーズは、小売、ホスピタリティ、および商業用途の低から中程度の天井高に最適です。

その他の製品のダウンロードと公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-lad4
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-05-21
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.63
  • 幅(inch)4.81
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル漆喰
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring