製品の公開
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect
LSI Industries

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

Google翻訳”,

LDI LEDは、薄型の湾曲したデザインで直接/間接照明を提供します。その重いゲージの鋼構造は、吊り下げられた照明のまっすぐで滑らかな均一な列を保証します。直接/間接ハウジングは、放物線ルーバー、ソリッドフラットブレードルーバー、および穴あきフラットブレードルーバーを含む3つのシールドオプションを提供します。この器具は、オフィス、小売店、学校、または建築用吊り下げ器具が指定されているスペースに最適です。

0〜10Vの調光標準で4'、8'、および12'の長さで利用できます。この製品には5年間の限定保証が付いています。

その他のフィクスチャのダウンロードと公開されたレポートについては、製品ページにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-ldi
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションArchitectural Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ