製品の公開
(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer
LSI Industries

(LPEC-SM) Low Profile Surface Mount Direct/Indirect - Troffer

Google翻訳”,

LED LPEC SMは、空間全体に均一な照明を提供する薄型の表面直接/間接器具です。この表面実装フィクスチャは、非常に長い寿命があります。 LED光源により、実質的にメンテナンスフリーになります。

2×2および2×4サイズで利用可能なこの製品は、高透過率のアクリル、全半径レンズ、および最小のダイオード可視性を備えています。ハウジングは製造後に塗装されています。 LED LPEC SMには、5年間の限定保証が付いています。

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-lpec-sm
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションTroffers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米