製品の公開
(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted
LSI Industries

(OPS-SD) Opulence - Canopy Surface Mounted

Google翻訳”,

オピュランスペンダント&サーフェイスマウントルミネアは、さまざまなマウントオプションとスタイルで多様性を提供します。ペンダントバージョンは3/4インチの剛性ステムに取り付けられ、装飾用シュラウド(ハウジングに合わせて塗装されているか、アップライト用に半透明)が付いています。オプションのアップライトは、5%または10%のアップライトを提供し、2インチのステムアダプターを使用して、LifeStyleクラシックフックブラケットに取り付けることができます。表面/直接取り付けバージョンには、取り付けと保守を容易にするためのヒンジ付き16ga亜鉛メッキ取り付けブラケットが付属しており、水平面または4インチのジャンクションボックスに直接取り付けられます。

Opulenceは、LEDの高密度アレイを備えた大口径レンズを備えており、高効率のLEDと真のIESディストリビューションでクラス最高のパフォーマンスを提供します。視覚的な快適さを高めるために利用可能なオプションの拡散レンズ。 LSIの8つの標準塗装仕上げとカスタムカラーで利用できます。

技術仕様
  • Unique reflsi-ops-sd_out_canopy
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションCanopy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-11
  • エディション1
  • 高さ(inch)6.07
  • 幅(inch)20.62
  • 奥行き(inch)20.62
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルシリコン
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 56 23
  • MasterFormat 2014 タイトルArea Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring