製品の公開
(S) Strip - Parking Garage Fixture
LSI Industries

(S) Strip - Parking Garage Fixture

Google翻訳”,

洗練された建築のSは、設置にかかる時間と費用を節約するエントリ機能が少なすぎるように設計されています。業界のLEDテクノロジーを最適化するSシリーズは、厳しいエネルギー要件を満たす比類のないパフォーマンスと効率を提供します。 3000K、3500K、4000K、5000Kの色温度を提供します。革新的なプログラム可能なドライバーは、拡張ルーメンパッケージを提供し、1%までの0〜10V調光を標準装備しています。妥協のない美学で設計された高性能ランプは、商業、工業、小売、住宅の用途に最適です。

  • 2'、4'、8'の製品構成で利用可能
  • 最大147Lpw(SDLモデル)および159 Lpw(Sモデル)の最適化されたパフォーマンスと効率
  • 1500〜18000の範囲の拡張ルーメンパッケージ
  • 色温度3000K、3500K、4000K、5000Kを選択できる80CRI
  • 標準ユニバーサル電圧(120-277V)ドライバー; 0-10V調光から1%
  • 表面、チェーン、ペンダントマウント、アクセサリーを選択して柔軟な設置を提供
  • オプションの工場で取り付けられた、連続列用の配線済みプラグインアセンブリ
  • 5年間の限定保証

その他のフィクスチャドキュメントおよび公開されたレポートについては、製品サイトにアクセスしてください。

技術仕様
  • Unique reflsi-s_garage
  • コレクションセットOutdoor Lighting
  • コレクションGarage
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring