製品の公開
(LPEC) Low Profile Recessed Troffer
LSI Industries

(LPEC) Low Profile Recessed Troffer

Google翻訳”,

LPECの薄型設計により、浅いプレナムアプリケーションに最適です。 DLCプレミアムを対象としたクラス最高の構成可能なルーメンパッケージと効率。このフィクスチャは、空間全体に優れた低グレアの均一な照明を提供します。 1'x4'、2'x2'、2'x4'のフォームファクタで利用できます。

その高透過率の拡散アクリルラジアスレンズは、個々のLEDからのピクセル化を排除し、視覚的な快適さのために高い垂直照明を提供します。プレナムの下には、圧力除去可能なラジアスレンズとサイドパネルを介して、光学チャンバーとドライバーコンパートメントへのサイドアクセスがあります。オプションの120v-277V一体型緊急バッテリーパックは、重要な生命安全スタンバイ照明要件を満たすために利用できます。 LPECは、1%までスムーズに調光できるため、あらゆるスペースを簡単にアップグレードできます。この製品には5年間の保証が付いています。

米国で設計および製造されており、該当するバイアメリカン法(BAA)の要件を満たしています。

再文書化および公開されたレポート。

仕様


技術仕様
  • Unique reflsi-troffer-lpec
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションTroffers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-09-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ