製品の公開
(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer
LSI Industries

(XIRR) Retail Round Ceiling Light - Troffer

Google翻訳”,

エレガントな XIRR 丸型埋め込み型 LED 照明器具は、2'x2' の正方形のアルミニウム ハウジングに丸い開口部とつや消しの拡散アクリル レンズで構成されており、視覚的な快適さを最大化し、比類のない性能を実現します。 XIRR の高ルーメン パッケージは、アプリケーション環境を強化しながら、標準的な缶照明と比較して器具数の削減による節約を可能にします。対象となる用途は、15 ~ 35 フィートの高い天井エリアです。

技術仕様
  • Unique reflsi-xirr
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションTroffers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-10-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)3.14
  • 幅(inch)23.8
  • 奥行き(inch)23.8
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)20
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ