製品の公開
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
    LSI Industries

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    Google翻訳”,

    Zone Court Linearは、スポーツ用途に最適な汎用性の高い照明器具です。標準オプションでは最大189ルーメン/ワット、低グレアバージョンではUGRが8と低くなります。光学系を回転させることができるため、標準ユニットを直接照明用、または特定のゼログレア用途に合わせて間接照明用にカスタマイズできます。間接照明が困難な場合でも、低グレアユニットを使用すれば、業界の競合製品よりもはるかに低い視覚的不快感評価を備えた直接照明器具を活用でき、出力を最大化し、目への影響を最小限に抑えることができます。

    これらの高所取り付け器具オプションは、お客様の特定の照明ニーズに最適なソリューションを提供します。

    理想的な用途:テニス施設、ピクルボール コート、体育館、練習施設。

    当社の製品を販売しているのは誰ですか?各種照明販売代理店、照明メーカー代理店、照明販売業者などです。

    仕様
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    技術仕様
    • Unique reflsi-zcl-sports
    • コレクションセットIndoor Lighting
    • コレクションSports Interior
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-01-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring