製品の公開
(SW) Stairwell Wall Mount
LSI Industries

(SW) Stairwell Wall Mount

Google翻訳”,

SW 階段吹き抜け固定具は、産業グレードの耐久性を備えたクラス最高のパフォーマンスを提供します。米国で設計および製造されたこの器具は、駐車場、小売店、保管施設に最適です。統合された超音波センサーは、スペースが占有されている場合の安全性を確保しながら、エネルギーの節約を最適化します。

この照明器具は、2 フィートおよび 4 フィートのフォームファクタで利用可能で、ワット効率あたり最大 8,200 ルーメン、最大 140 ルーメンの光出力を備えています。 SW シリーズの照明器具は、虫やほこりの侵入を防ぐために適切なガスケットを使用して設計されています。破壊行為に強いハードウェアにより、追加の安全性とセキュリティが提供されます。

標準レンズはクラス最高の IK07 耐衝撃性を備えたポリカーボネート素材で作られており、エンドユーザーは長年メンテナンスフリーで使用できます。テクスチャード加工を施したポリカーボネートレンズは、まぶしさの少ない照明を提供し、高い視覚的快適性を実現します。オプションのバッテリー バックアップにより、該当する NFPA コードに従って停電が発生した場合にスタンバイ照明が提供されます。

技術仕様
  • Unique refstair-wellsw-wall_mount
  • コレクションセットIndoor Lighting
  • コレクションWall Mount Interior
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ