製品の公開
Bixx 100
Bixx 100
Bixx 100

    Bixx 100

    Google翻訳”,

    トラックマウントスポットライト| Bixx 100

    Bixxスポットライトシリーズは、埋め込み式のコンタクトトラックバージョンとして設計されています。モダンでオーガニックなライトヘッドデザインのスポットライトは、周囲の環境と調和しています。埋め込み式スポットライトは、ライトヘッドの回転、回転、および抽出における完全な操作上の柔軟性を備えています。 LEDスポットライトにはPRIPlusリフレクターテクノロジーが搭載されており、最大の発光効率と最適なグレアのない照明を保証します。

    主な機能:
    CCT:2700/3000/4000 K
    最大電力:14.0 / 27.0 / 35.0 W
    ルーメン最大:1480/2850/3380 lm
    システム効率最大:105.71 / 105.55 / 96.57 lm / W
    ビーム角:15/25/35/50°
    最大重量:1.121 kg
    色:黒、銀、白、RAL

    オプション:
    ベーカリー、肉、農産物の特定の明るい色は、ご要望に応じてご利用いただけます。
    リクエストに応じて、調整可能な白色光(2700 K〜6500 K)で利用できます。
    DALIで利用できます。
    リクエストに応じてMinusBlueで利用できます。
    リクエストに応じてCasambiで利用できます。

    技術仕様
    • Unique refbixx-100
    • コレクションセットBixx
    • コレクションBixx 100
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs and lamp components
    • UNSPSC3910
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLamps
    • OmniClassNumber23-35 45 15
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring