トップ10は、非常に高度な技術を備えたスーパープレミアムおよびウルトラウォッシャブル製品であり、同時に複数の塗装状況を解決するために特別に開発されました。その有効成分は、海の空気、太陽、雨の作用に対する超耐性を提供することに加えて、湿気の多い環境での藻や真菌(カビ)の出現を防ぎます。この製品は非常に優れた耐久性を備えており、鮮やかな色をより長く提供し、早期の退色を防ぎます。ビーチ、田園地帯、都市、屋外または屋内に適しています。 *この製品は、壁に存在する次の細菌の汚染を最大99%削減します:Pseudomonas aeruginosa、Staphylococcus aureus、Salmonella choleraesuis、Escherichia coliは、病院や食品の感染症によく見られ、深刻な病気を引き起こす可能性があります
対応地域
| 南アメリカ |
|---|
ブラジル |