製品を公開する
AERA 3 FLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Surface, Direct

Google翻訳,

Aera 3 インチ フレックス シリンダーは調整可能で、上向きに 90 度傾け、355 度回転します。埋め込み式、表面、ペンダント、または壁面の器具として取り付けることができ、Aera ファミリーにさらなる柔軟性と照明効果をカスタマイズするオプションをもたらします。

仕様
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

技術仕様
  • 固有参照番号AE3FXCYS
  • 製品ファミリSurface
  • 製品グループAera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-30
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 説明Surface luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品