製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lumenwerx/products/1b20c6d2-5295-45e6-937f-5b33da8fbd49
ホーム
カテゴリー
照明
ペンダント
CLUSTER PENDANT, Parabolic Planar Downlight
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Lumenwerx
フォロー
CLUSTER PENDANT, Parabolic Planar Downlight
Google翻訳”,
原文を見る
クラスターペンダントには、埋め込み型に一致するダウンライト、放物線、および壁洗浄光学系を備えた線形および平面構成が含まれます。リニアペンダントは、1セル、3セル、および5セルの構成で利用できます。 2x2および3x3アレイの平面ペンダント。ペンダントクラスターは、3 "、8"、または12 "の深さの直方体エンクロージャーの選択に適合します。公称光出力はセルあたり200ルーメンで、80 LPW以上の効果があります。ペンダントクラスターは、ステム、コードとケーブル、またはパワーオーバーケーブルを使用して吊り下げることができます。コンジット接続用のキャノピーが利用可能です。ドライバーは一体型またはリモートのいずれかであり、複数の照明器具に電力を供給することができます。
ダウンロード
仕様
仕様
SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
技術仕様
技術仕様
Unique ref
CLUP22-PAR
コレクションセット
Pendant
コレクション
Cluster Pendant
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-28
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://lumenwerx.com/en/product-line/cluster-pendant/
製品識別情報
http://www.lumenwerx.com/wp-content/files/CLUSTERS-PENDANT-PLANAR-PARABOLIC-CUBOID-SPEC.pdf
技術説明
http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=spec_sheets&p_selected[]=22247
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
設計国
カナダ
製造国
カナダ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - ペンダント
IFC分類
照明設備
ETIM コード
EC001743
ETIM 名
Pendant luminaire
UNSPSC名称
Interior lighting fixtures and accessories
UNSPSC
391115
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48_62
Uniclass2015詳細
Pendant luminaires
MasterFormat 2014 コード
26 51 00
MasterFormat 2014 タイトル
Interior Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Pendant Pattern
ダウンロード
Lumenwerx
RIM, Pendant Multiple Round
4.4
(
13
)
ダウンロード
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.8
(
27
)
ダウンロード
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Lumenwerx
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
4.5
(
8
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
ダウンロード