製品の公開
CUBITO, Surface Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Surface Direct/Indirect

Google翻訳”,
おなじみのフォルムにフレッシュな顔。エッジの効いた照明です! Cubitoは、隣接する2つの側面から正方形のプロファイルを照らし、各側面に2½ "の明るい直角を形成します。Cubitoをアップライトまたはダウンライトとして壁に取り付けます。壁/天井の線に沿って走らせ、平面の輪郭を描きます。コーナーに垂直に取り付けます。 Cubitoは、個別の照明器具、連続した光の線、または1つまたは2つの平面の角を曲がることができます。
仕様
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refCUBS
  • コレクションセットSurface
  • コレクションCubito
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)2.5
  • 幅(inch)2.5
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ