製品の公開
PIVOT DOT, Surface
PIVOT DOT, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Surface

    Google翻訳”,

    ピボットトラックは、48V、1.55インチ幅の線形システムで、ピボットに対応するためのペンダント、埋め込み、または表面取り付け用に設計されています
    トラックモジュール。最大8フィートのセグメントでの無限の実行機能により、ピボットトラックは水平方向および垂直方向に分岐して
    さまざまな建築用途向けに、多数の形状、パターン、および効果を作成します。

    Pivot Dotは、2つのサイズで提供される丸いスポットライトで、20、35、50度の3つのビーム角度を備えています。 Pivot Dotは、360度の無限回転能力と、90度の垂直方向の柔軟性を備えた、微妙な光のパンチを放ちます。アダプターに取り付けることも、3インチのステムに取り付けることもでき、2.65インチと4インチの高さで提供され、標準と装飾の2つの斜角オプションがあります。ピボットドットは、さまざまな色でご利用いただけます。

    仕様
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    技術仕様
    • Unique refPIVDT-S
    • コレクションセットSurface
    • コレクションPivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_82
    • Uniclass2015詳細Spot lights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ