製品の公開
PIVOT GLOBE, Surface
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Surface

Google翻訳”,

ピボット トラックは、48V、幅 1.55 インチのリニア システムで、ピボットに対応するための吊り下げ型、埋め込み型、または表面取り付け用に設計されています。
モジュールを追跡します。最大 8 フィートのセグメントで無限に実行できるピボット トラックは、水平方向と垂直方向に分岐して、
さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成します。

Pivot Globe は、均一な配光と、時代を超越した球形の魅力を提供します。すりガラスで作られたこの照明器具は、Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) で完全に照らされ、すべての方向に光をスムーズかつ均等に分配し、望ましくないホットスポットを回避します。直径 4 インチ、6 インチ、8 インチをご用意しています。

仕様
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER) , 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

技術仕様
  • Unique refPIVGLB-S
  • コレクションセットSurface
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品