製品の公開
POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct
Lumenwerx

POP RECESSED, Recessed Round 36, Direct

Google翻訳”,
POP Recessedは、天井と同じ高さにある均一に発光するディフューザーを備えています。ディフューザーとライトエンジンは、ツイストアンドロックメカニズムによって固定された完全に密閉されたユニットを形成し、ハードウェアが露出することなくメンテナンスを容易にします。 POP Recessedは、最大114 LPWを供給し、グリッドまたは石膏ボードの天井に設置します。
仕様
  • SIZE: 1’X1’, 12”, 2’X2’, 24”, 36”, 4’X4’ LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refPOROR-36
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションPop Recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
BIMobject の製品ライブラリ

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得