製品を公開する
RIM, Pendant Linear
Lumenwerx

RIM, Pendant Linear

Google翻訳,
リムリニアは、寛大な周囲照明とエレガントなジオメトリを組み合わせています。 2インチの高さ押し出しアルミニウムフレームは、溶接されたマイタージョイントで構成され、狭いツインレールの形になっています。これを接続して連続走行を作成し、さまざまな標準色とカスタム色で塗装できます。ドライバーは、上または下にリモートで取り付けられます。天井。4点サスペンションは、超クリーンな一体型パワーオーバーケーブルオプションで利用できます。リムリニアは、6 "X24"、6 "X48"、6 "X60"、6"X72"の5つのサイズで利用できます。 6 "X96"。公称光出力は1600〜10800ルーメンの範囲で、1ワットあたり最大83ルーメンの効果があります。リムは、ラウンドおよびスクエア形式、ChromaWerx Sola、Duo、Quadroでも利用できます。
仕様
  • SIZE: 6"X24", 6"X48", 6"X60", 6"X72" AND 6"X96" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO MOUNTING: PENDANT OPTICS: ULO
技術仕様
  • 固有参照番号RIMLP
  • 製品ファミリPendant
  • 製品グループRim Linear
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391115
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 説明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品