製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lumenwerx/products/49d497ee-23a7-4724-afdd-25b182f89ca2
ホーム
カテゴリー
照明
ペンダント
SHELL ROUND, Pendant 24, Direct
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Lumenwerx
フォロー
SHELL ROUND, Pendant 24, Direct
Google翻訳”,
原文を見る
シェルは、シンプルでバランスの取れた、詳細な発光フォームです。非常に用途の広いシェルは、作業スペースの一般的な照明を補完し、会議用テーブル、休憩室や昼食室、および循環スペースで機能的な照明を提供します。 Shell Recessedは、最大1.0インチの調整可能な投影で、完全に面一または半凹型に取り付けることができます。Shellは、Chromawerx Duo、Sola、およびSolidで使用できます。
ダウンロード
仕様
仕様
SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
技術仕様
技術仕様
Unique ref
SHEP-24
コレクションセット
Pendant
コレクション
Shell
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-14
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://lumenwerx.com/en/product-line/shell/
インストール手順
http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=installation_sheets&p_selected[]=21880
製品識別情報
http://www.lumenwerx.com/wp-content/files/SHELL-24-PENDANT-SPEC.pdf
技術説明
http://www.lumenwerx.com/wp-content/files/SHELL-24-PENDANT-SPEC.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
設計国
カナダ
製造国
カナダ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - ペンダント
IFC分類
照明設備
ETIM コード
EC001743
ETIM 名
Pendant luminaire
UNSPSC名称
Interior lighting fixtures and accessories
UNSPSC
391115
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48_62
Uniclass2015詳細
Pendant luminaires
MasterFormat 2014 コード
26 51 00
MasterFormat 2014 タイトル
Interior Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
UniFormatIIコード
D5020
UniFormatIIタイトル
Lighting & Branch Wiring
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Lumenwerx
CURVIA 2 XYZ, Pendant Pattern
ダウンロード
Lumenwerx
RIM, Pendant Multiple Round
4.4
(
13
)
ダウンロード
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.8
(
27
)
ダウンロード
Lumenwerx
SHELL ROUND, Recessed 8, Direct
4.6
(
17
)
ダウンロード
Lumenwerx
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
4.5
(
8
)
ダウンロード
Lumenwerx
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
ダウンロード