製品の公開
SHELL ROUND, Wall 12, Direct
Lumenwerx

SHELL ROUND, Wall 12, Direct

Google翻訳”,
シェルは、シンプルでバランスの取れた、詳細な発光フォームです。非常に用途の広いシェルは、作業スペースの一般的な照明を補完し、会議用テーブル、休憩室や昼食室、および循環スペースで機能的な照明を提供します。 Shell Recessedは、最大1.0インチの調整可能な投影で、完全に面一または半凹型に取り付けることができます。Shellは、Chromawerx Duo、Sola、およびSolidで使用できます。
仕様
  • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
技術仕様
  • Unique refSHEW-12
  • コレクションセットWall
  • コレクションShell
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48
  • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ