製品を公開する
SQUERO, ACOUSTIX, Pendant
Lumenwerx

SQUERO, ACOUSTIX, Pendant

Google翻訳,

Squero Acoustixは、光学的に印象的で吸音性のある優れた職人技を提供します。 MPL(マット放物線ルーバー)、SPL(スペキュラー放物線ルーバー)、MRO(ミニチュアリフレクター光学系)、HLO(高効率ランバート光学系)の4つの標準Squero光学系すべてを提供します。優れた光学的選択と相まって、音響フェルトは超微細なブレードでカットされ、すべてのカットコーナーとシームで完璧なトランジションを保証します。 Squero Acoutixは、スタティックホワイトおよびBIOSLEDスタティックおよびダイナミックで利用できます。 SOLAおよびDUOの場合。

仕様
  • SIZE: 2.60" x 8" , 2.60" x 12", 2.60" x 16"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, BIOS

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTICS: HLO, MPL, SPL, MRO15, MRO35, MRO55

    INDIRECT OPTIC: WIO2

技術仕様
  • 固有参照番号SQUACOP
  • 製品ファミリPendant
  • 製品グループAcoustic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-30
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材繊維フェルト
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名称Pendant luminaire
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC コード391115
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 説明Pendant luminaires
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品