Togo Acoustixは、最小限のエレガントなリングフォームから寛大な周囲照明を提供します。鮮明な4"の高さの不透明に囲まれ、独特の環状ディフューザーが内側に輝きます。ディフューザーの柔らかく丸みを帯びた複合曲線は、Togo Acoustixに細い外観を与えます。直径24"、36 "、48"で利用できます。トーゴの押し出しアルミニウムのアウターハウジングは、溶接され、バフがけされてシームレスバンドになります。このバンドは、さまざまな標準仕上げまたはRALカスタムカラーで塗装して、事実上すべての内部仕上げと調和させることができます。 Togoドライバーは、天井の上または下にリモートでマウントします。 Togo Acoustixは、従来の電源コードに加えて、電源ケーブルとサスペンションケーブルが統合された非常にクリーンな取り付けディテールも提供します。 TogoAcoustixはスタティックホワイトでご利用いただけます。 Chromawerx QUADRO、DUO、SOLAもご利用いただけます。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |