製品の公開
VIA SPLASH, Surface, Direct
Lumenwerx

VIA SPLASH, Surface, Direct

Google翻訳”,
Via Splashは、IP66定格で、外部と内部の両方のアプリケーションで、要求の厳しい濡れた場所(ウォッシュダウンを含む)にエネルギー効率の高い建築照明を提供します。押し出しアルミニウムのシンプルなハウジングは完全に密閉されており、最大12フィートの長さで利用できます。 -20ºC/-4ºFから40ºC/104ºの温度に適したViaSplashは、ペンダント、表面、壁、またはペンダントの用途に設置できます。直接、直接/間接、および非対称の配光から選択します。光出力の範囲は1フィートあたり500〜2000ルーメンで、色温度は最大5000K、効率は最大116LPWです。複数のエンクロージャ、電気、緊急、および制御オプションが利用可能です。
仕様
  • SIZE: 5" X 3 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT, ASYMMETRIC DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO, PMO
技術仕様
  • Unique refVSPLS
  • コレクションセットSurface
  • コレクションVia Splash
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ