製品の公開
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2
    Lumenwerx

    AERA 2 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect TEST2

    Google翻訳”,

    Aeraシリンダーは、サイズに忠実で、最小限のハウジングに収められており、卓越した光学性能、最大限の目の快適さ、および/または業界をリードする壁の洗浄が必要なあらゆる室内空間に適切に追加されます。

    仕様
    • SIZE: 2"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

      OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

    技術仕様
    • Unique refAAAA
    • コレクションセットPendant
    • コレクションAERA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米