製品の公開
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA 3 DEEP DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Google翻訳”,

    Aera Deep 照明器具は、Aera ファミリーに独自の深いバッフル機能を導入し、プリズムまたは滑らかなテクスチャで利用できます。この深さにより、非常に低いグレア品質の光と視覚的に静かな天井が実現します。Aera Deep には、正方形または円形のモデルがあり、2 インチまたは 3 インチの開口部があります。この高性能ファミリーは、光学部品とトリムの正確な結合を示し、IC 定格、非 IC 定格、またはシカゴ プレナム定格のタイプとして設置できます。

    仕様
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: DPO™, XPoint™

    技術仕様
    • Unique refAE3DSR
    • コレクションセットRecessed
    • コレクションAERA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米