製品の公開
AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct
Lumenwerx

AERA 3 FLEX CYLINDER, Recessed, Direct

Google翻訳”,

Aera 3 インチ フレックス シリンダーは調整可能で、上向きに 90 度傾け、355 度回転します。埋め込み式、表面、ペンダント、または壁面の器具として取り付けることができ、Aera ファミリーにさらなる柔軟性と照明効果をカスタマイズするオプションをもたらします。

仕様
  • SIZE: DIAMETER: 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

    OPTICS: XPoint™

技術仕様
  • Unique refAE3FXCYR
  • コレクションセットWall
  • コレクションAera
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米