製品の公開
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Pendant, Direct

Google翻訳”,

Aera Inflex Cylindersは、円筒形のハウジングを固定したまま、35度傾け、355度回転できる調整可能な光学系を備えています。ペンダントまたは表面器具として取り付けることができ、空間の特定の特徴を微妙に強調することができます。
または、単純な照明デザインに視覚的な興味を加えることもできます。

仕様
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: XPoint™

技術仕様
  • Unique refAE4INFXCYP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションAERA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米