製品の公開
ALCOVE LED, Indirect
Lumenwerx

ALCOVE LED, Indirect

Google翻訳”,
ALCOVE LEDは、効率的な非対称配光を提供するコンパクトで高性能な照明器具です。 ALCoveは、高さ1 13/16 "、奥行き37/8"です。 110度のピーク強度、調整可能な光学系、1フィートあたり350〜1200ルーメンの光出力、および最大134LPWの効率を備えたアルコーブは、非常に効果的な天井照明を提供します。柔軟性の高いALCOVEは、個別の照明器具として、またはクイック接続配線を使用した連続運転で、現場で構築された入り江やその他の建築用エンクロージャーに設置します。照明器具を取り外さなくても、ドライバーとLEDボードにアクセスできます。
仕様
  • Size: 3 7/8" x 1 3/16"

    Light Source: LED

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola

    Light Distribution: Indirect, Asymmetric Indirect

    Optics: APO

    Mounting: Cove

技術仕様
  • Unique refALC
  • コレクションセットCove
  • コレクションAlcove
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)1.81
  • 幅(inch)3.88
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_46
  • Uniclass2015詳細Light-emitting diode (LED) luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米