製品の公開
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
AERA SHALO 3  DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct
    Lumenwerx

    AERA SHALO 3 DOWNLIGHT, Recessed Square, Direct

    Google翻訳”,

    Aera Shaloは、プレナムの高さが限られた空間向けに設計された超薄型ダウンライトシリーズです。奥行きわずか2インチのAera Shaloは、Aeraコレクションの特徴である光学精度、快適な視覚的快適性、そして天井裏でのメンテナンス性を実現します。2インチ、3インチ、4インチの開口部からお選びいただけ、様々な取り付け方法や配光において、一貫した美しい外観を実現します。
    Aera Shalo 固定式ダウンライトは、優れたグレアコントロールにより均一な全体照明を提供します。独自の光学システムにより、安定した光質とビーム性能を実現します。

    仕様

    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      OPTICS: AeraBlend™

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

    技術仕様
    • Unique refASH3SR
    • コレクションセットRecessed
    • コレクションAERA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明設備
    • UNSPSC名称Recessed lighting
    • UNSPSC39111505
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
    • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米