製品の公開
CAVA-T, Recessed 2X2 Direct
Lumenwerx

CAVA-T, Recessed 2X2 Direct

Google翻訳”,
Cava-Tは、穏やかな発光の心地よいキャノピーを提供し、日常の作業スペースや特別なエリアを明るくします。 Cava-Tは、さまざまな天井条件に対応する1x4および2x2モジュールで利用できます。 Cava-Tは、モジュール式の埋め込み式照明器具が使用される教育、オフィス、およびヘルスケアアプリケーションでのChromaWerxカラーチューニングに理想的な車両です。
仕様
  • Size: 2x2, 1x4

    Light Source: Led

    Light Distribution: Direct

    Chromaticity: Static White, Duo , Sola , Quadro

    Mounting: Recessed

    Optics: Rlo
技術仕様
  • Unique refCATR-22
  • コレクションセットPendant
  • コレクションCava T
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
  • 高さ(inch)5.25
  • 幅(inch)23.88
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米