製品の公開
CLUSTER PENDANT, Parabolic Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER PENDANT, Parabolic Linear Downlight

Google翻訳”,
クラスターペンダントには、埋め込み型に一致するダウンライト、放物線、および壁洗浄光学系を備えた線形および平面構成が含まれます。リニアペンダントは、1セル、3セル、および5セルの構成で利用できます。 2x2および3x3アレイの平面ペンダント。ペンダントクラスターは、3 "、8"、または12 "の深さの直方体エンクロージャーの選択に適合します。公称光出力はセルあたり200ルーメンで、80 LPW以上の効果があります。ペンダントクラスターは、ステム、コードとケーブル、またはパワーオーバーケーブルを使用して吊り下げることができます。コンジット接続用のキャノピーが利用可能です。ドライバーは一体型またはリモートのいずれかであり、複数の照明器具に電力を供給することができます。
仕様
  • SIZE: 1X1, 1X3, 1X5, 2X2, 3X3 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: DOWNLIGHTS, PENDANT CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR OPTICS: BPL, MPL, REF, SOF, SPL, WPL, WRO
技術仕様
  • Unique refCLUP03-PAR
  • コレクションセットPendant
  • コレクションCluster Pendant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米