製品の公開
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Linear Downlight

5つ星のうち4.64.6(5 レビュー)
Google翻訳”,
クラスター埋め込み型ダウンライトには、線形ダウンライト、平面ダウンライト、線形調整可能があり、すべてさまざまなセル構成になっています。ダウンライトは、ソフトエッジとシャープエッジの光学系、複数のビームの広がり、微妙な開口部の処理の選択肢を提供します。公称光出力は、80LPWを超えるセルあたり200ルーメンです。合計出力範囲は、線形構成では最大1800ルーメン、最大アレイでは最大5000ルーメンです。埋め込み式クラスターは、複数の照明器具に電力を供給することができる一体型ドライバーまたはリモートドライバーのいずれかを使用して、さまざまな天井のタイプと材料に取り付けることができます。
仕様
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
技術仕様
  • Unique refCLUR01
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションCluster Downlight
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Recessed lighting
  • UNSPSC39111505
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures