製品の公開
CURVIA 3, Surface Pattern
Lumenwerx

CURVIA 3, Surface Pattern

Google翻訳”,

高効率ランバート オプティック (HLO) を備えた Curvia 3 パターン器具は、さまざまな Curvia 3 セグメント (幅 3 インチ、オープン/部分形状) を接続することによって作成される独自の照明ソリューションです。それらは単独でステートメントピースとして機能することも、隅や廊下全体に照明構成を拡張して、途中で深さ、寸法、および装飾の詳細を追加することもできます。

仕様
  • SIZE: 45º arc (12" radius, 18" radius, 24" radius, 30" radius, 36" radius, 48" radius, 60" radius, 72" radius), Custom Arc and Radius

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO, SOLA

    MOUNTING: PENDANT, SURFACE, RECESSESD

    OPTICS: HLO

技術仕様
  • Unique refCURV3SPAT
  • コレクションセットSurface
  • コレクションCurvia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-03-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring