製品の公開
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1, Pendant Pattern

    Google翻訳”,

    高さわずか1.25インチ、幅1インチと2インチの2種類が用意されたCurvia Slimは、Curviaの性能をそのままに、より洗練されたフォルムを実現しました。3種類の標準半径、90°コーナー、2種類のエンドキャップオプションが用意されており、埋め込み式、表面実装式、ペンダント式、壁掛け式など、様々な用途で流れるような弧、リング、大胆なパターンをデザインできます。繊細な曲線から光の壮大な構成まで、Curvia Slimは洗練された薄型フォルムを維持しながら、幅広いデザイン表現に対応します。

    仕様
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    技術仕様
    • Unique refCURVSLIM1PPAT
    • コレクションセットPendant
    • コレクションCurvia
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring