製品の公開
ELIA, Pendant, Round
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Round

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,

直径2'から8'までの6つの標準サイズで利用可能なエリアラウンドフィクスチャは、あらゆるインテリア環境に適したなめらかなプロファイルで装飾されています。 Elia Roundは、円形のハウジングから内側と外側を照らすLEDアレイを備えています。特定の小さいエリアラウンドサイズを組み合わせて(2〜3個のフィクスチャのみ)、複数のラウンドルミネアを形成できます。 Chromawerx Sola、Duo、Quadroでも利用できます。

仕様
  • SIZE: 

    24 - 24" diameter
    36 - 36" diameter
    48 - 48" diameter
    60 - 60" diameter
    72 - 72" diameter
    96 - 96" diameter

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refELIRP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションElia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring