製品の公開
ELIA, Pendant, Square
Lumenwerx

ELIA, Pendant, Square

Google翻訳”,

1'x1'から8'x8'までの6つの標準サイズで利用できるエリアスクエアフィクスチャーは、あらゆるインテリア環境に適したなめらかなプロファイルで装飾されています。エリアスクエアには、スクエアハウジングから内側と外側を照らすLEDアレイが装備されています。 Chromawerx Sola、Duo、Quadroでも利用できます。

仕様
  • SIZE: 

    12 - 12" x 12"
    24 - 24" x 24"
    36 - 36" x 36"
    48 - 48" x 48"
    72 - 72" x 72"
    96 - 96" x 96"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    OPTICS: ULO

技術仕様
  • Unique refELISP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションElia
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring