製品の公開
FORMA, CARET, Pendant, Direct
FORMA, CARET, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    FORMA, CARET, Pendant, Direct

    Google翻訳”,

    時代を超えた外観と柔軟な機能を備えた装飾的なフォルマペンダントは、幾何学的なデザインのシンプルな美しさと革新的なテクノロジーの洗練された力を体現しています。コニカルキャレット、円錐台型のトート、半球のキューポラルミアネアには、それぞれユニティポインテッド(UP)テクノロジーが搭載されており、同じルーメン出力内ですべての形状とサイズにわたってレンズの明るさの均一性を実現します。

    仕様
    • SIZE: 8", 12" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    技術仕様
    • Unique refFCARP
    • コレクションセットPendant
    • コレクションForma
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

    対応地域

    北米