製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lumenwerx/products/9f829676-8c84-4cf7-b8a3-d69a7084c744
ホーム
カテゴリー
照明
ペンダント
FORTEX 6, Pendant, Direct/Indirect
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Lumenwerx
フォロー
FORTEX 6, Pendant, Direct/Indirect
Google翻訳”,
原文を見る
Fortexは、独特でエレガントなスケールの長方形のペンダントと壁の照明器具のシリーズです。 Fortexペンダントは、会議室、エグゼクティブオフィス、休憩室、カフェテリア、玄関ホール、ロビーなどのスペースに最適です。 Fortexの直接/間接は、鮮明な4.25 "x 1.5"の押し出しアルミニウムの側面で構成され、ハウジングから0.5 "伸びる穏やかに光る光学系によって両方の直接から覆われています。コーナーは留め継ぎされ、完全に発光します。Fortex5は壁から0.75"離れてキャストされます。魅力的なディテールを追加する穏やかなスピルライト。全体の拡張はわずか2.25インチで、Fortex5と2の両方がADA要件に準拠しています。FortexはVia1.5PlusLinearと連携します。
ダウンロード
仕様
仕様
SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
技術仕様
技術仕様
Unique ref
FOR6PDI
コレクションセット
Pendant
コレクション
Fortex
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-14
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://lumenwerx.com/en/product-line/fortex/
インストール手順
http://lumenwerx.com/en/downloads/?types[]=installation_sheets&p_selected[]=5001
製品識別情報
http://www.lumenwerx.com/wp-content/files/FORTEX6-PENDANT-DIRECT-INDIRECT-SPEC.pdf
技術説明
http://www.lumenwerx.com/wp-content/files/FORTEX6-PENDANT-DIRECT-INDIRECT-SPEC.pdf
関連
関連
主なマテリアル
アルミニウム
設計国
カナダ
製造国
カナダ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
照明 - ペンダント
IFC分類
照明設備
ETIM コード
EC001743
ETIM 名
Pendant luminaire
UNSPSC名称
Interior lighting fixtures and accessories
UNSPSC
391115
Uniclass2015コード
Pr_70_70_48_62
Uniclass2015詳細
Pendant luminaires
MasterFormat 2014 コード
26 51 00
MasterFormat 2014 タイトル
Interior Lighting
OmniClassNumber
23-35 47 11
OmniClassタイトル
Lighting Fixtures
UniFormatIIコード
D5020
UniFormatIIタイトル
Lighting & Branch Wiring
対応地域
北米
アメリカ合衆国
カナダ
類似製品
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Oval
4.7
(
17
)
ダウンロード
Lumenwerx
ELIA, Pendant, Multiple Round
4.3
(
12
)
ダウンロード
Lumenwerx
AERA 4 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
5.0
(
7
)
ダウンロード
Lumenwerx
RIM SEGMANT, Pendant
ダウンロード
Lumenwerx
VOILA2 DOWNLIGHT, Recessed Round, Direct
ダウンロード
Lumenwerx
POLY, Pendant Triangle
ダウンロード