製品の公開
ORY, Pendant 2x4 Indirect
Lumenwerx

ORY, Pendant 2x4 Indirect

Google翻訳”,
Oryは、高さ1インチx幅2.5インチのランプから、広範囲にわたるエネルギー効率の高い照明を提供します。サスペンションキャノピーからアクセスできるリモートドライバーが電力を供給します。 LumenWerx Widespread Indirect Optic(WIO)を利用して、Oryは直接アップライトを抑制しながら110ºでピーク強度を提供します。これにより、一般的なランバートアップライト分布よりも著しく滑らかな天井の明るさが得られ、一般的に広い間隔も可能になります。 Oryは、間接ペンダント、間接非対称壁ランプ(ADA準拠)、およびペンダントパターンとして利用できます。
仕様
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
技術仕様
  • Unique refORYP-24
  • コレクションセットPendant
  • コレクションOry
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ

類似製品