製品の公開
PIVOT CARET, Surface
Lumenwerx

PIVOT CARET, Surface

Google翻訳”,

ピボット トラックは、48V、幅 1.55 インチのリニア システムで、ピボットに対応するための吊り下げ型、埋め込み型、または表面取り付け用に設計されています。
モジュールを追跡します。最大 8 フィートのセグメントで無限に実行できるピボット トラックは、水平方向と垂直方向に分岐して、
さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成します。

時代を超越した外観と柔軟な機能を備えた円錐形のピボット キャレットは、幾何学的なデザインのシンプルな美しさと革新的なテクノロジーの洗練されたパワーを具現化した装飾的なペンダントです。 Unity Pointed (UP) テクノロジーが搭載されており、同じルーメン出力内ですべての形状とサイズにわたってレンズの明るさの均一性を実現します。

仕様
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 10 1/2"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


技術仕様
  • Unique refPIVCAR-S
  • コレクションセットSurface
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得