製品の公開
PIVOT CUPOLA, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CUPOLA, Pendant

Google翻訳”,

Pivot は、ペンダント取り付け用の建築用 48V 線形磁気トラック照明システムです。ペンダント トラックは高電圧で、ピボット トラック モジュールに対応します。ジョイントでのスムーズな移行により、最大 8 フィートのセグメントで無限の実行機能を備えています。また、水平方向と垂直方向に分岐して、さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成することもできます。トラックは、さまざまな回路および制御チャネルのバリエーションで提供されます。凹型トラックおよびピボット モジュールの製品については、他のスペック シートを参照してください。

時代を超越した外観と柔軟な機能を備えた半球形のピボット キューポラは、幾何学的なデザインのシンプルな美しさと革新的なテクノロジーの洗練された力を具現化した装飾的なペンダントです。 Unity Pointed (UP) テクノロジーが搭載されており、同じルーメン出力内ですべての形状とサイズにわたってレンズの明るさの均一性を実現します。

仕様
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 4 5/8"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


技術仕様
  • Unique refPIVCUP
  • コレクションセットPendant
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-31
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001743
  • ETIM 名Pendant luminaire
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
  • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米