製品の公開
PIVOT DOT, Standalone
PIVOT DOT, Standalone
    Lumenwerx

    PIVOT DOT, Standalone

    Google翻訳”,

    ピボットスタンドアロンは、ピボットドット、ボックス、およびシリンダーモジュール用の個別の取り付けシステムです。これらは、単独で単独の照明器具として使用することも、大規模なピボットトラックシステムの補足または補足として機能させることもできます。ピボットスタンドアロンは、天井または壁に表面実装でき、フラット、コンジットフィード、または円形または正方形のダイレクトマウントキャノピーを装備できます。詳細については、別のスペックシートを参照してください。

    仕様
    • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER) X 2 5/8", 2" (2" DIAMETER) X 4"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


    技術仕様
    • Unique refPIVDT-SD
    • コレクションセットSurface
    • コレクションPivot
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001744
    • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_82
    • Uniclass2015詳細Spot lights
    • MasterFormat 2014 コード26 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring