製品の公開
PIVOT GLOBE, Recessed
Lumenwerx

PIVOT GLOBE, Recessed

Google翻訳”,

Pivot は建築用 48V リニア磁気トラック照明システムです。ペンダント トラックは高電圧で、ピボット トラック モジュールに対応します。ジョイントでのスムーズな移行により、最大 8 フィートのセグメントで無限の実行機能を備えています。また、水平方向と垂直方向に分岐して、さまざまな建築用途向けの多数の形状、パターン、および効果を作成することもできます。トラックは、さまざまな回路および制御チャネルのバリエーションで提供されます。凹型トラックおよびピボット モジュールの製品については、他のスペック シートを参照してください。

Pivot Globe は、均一な配光と、時代を超越した球形の魅力を提供します。すりガラスで作られたこの照明器具は、Isotropic Radiant OpticTM (IROTM) で完全に照らされ、すべての方向に光をスムーズかつ均等に分配し、望ましくないホットスポットを回避します。直径 4 インチ、6 インチ、8 インチをご用意しています。


仕様
  • SIZE: 4" (4" DIAMETER), 6" (6" DIAMETER), 8" (8" DIAMETER)

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

技術仕様
  • Unique refPIVGLB-R
  • コレクションセットRecessed
  • コレクションPivot
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-02-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEC001744
  • ETIM 名Downlight/spot/floodlight
  • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC391115
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_71
  • Uniclass2015詳細Recessed luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

北米