製品の公開
POP CORE, Surface Round 24, Direct
Lumenwerx

POP CORE, Surface Round 24, Direct

Google翻訳”,
POP Coreは、シンプルで均一に発光するディフューザーを備えており、最大131LPWを供給します。ディフューザーとライトエンジンは、ツイストアンドロックメカニズムによって固定された完全に密閉されたユニットを形成し、ハードウェアが露出することなくメンテナンスを容易にします。 POP Coreは、公称12 "、24"、36 "、および48"サイズの円形または正方形のディフューザーを選択できます。すべてが直接または直接/間接の配光に適しています。穏やかなこぼれ光は、表面に取り付けられたときに周囲の表面の影を和らげます。 POPコアスクエアは2.5"または5"の深さのディフューザーで利用でき、POPコアラウンドは3.5"および5"です。 2.5インチの深さのディフューザーは、4インチ未満の延長で壁に取り付けるためのADA要件を満たしています。幅広い色温度、光出力、電気、および制御オプションが提供されます。各出力オプションは、異なる照明サイズにわたって同じディフューザーの明るさを維持し、視覚的に一貫したスケールの階層を提供します。
仕様
  • SIZE: 1'X1', 12", 2'X2', 24", 36", 4'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
技術仕様
  • Unique refPOROS-24
  • コレクションセットSurface
  • コレクションPop Core
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-14
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国カナダ
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC3911
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring